2875ZIP125P30-11 RIGHT

EAN:

4031582365375

Kuvaus:

Ostosvaunujen liukuporraspyörät automaattisella sivujarrulla, laippapyörä yhdellä kuulalaakerin renkaalla, vasemman- ja oikeanpuoleiset pyörät erikseen, Runko on valmistettu puristetusta, kirkkaasti sinkitystä, sinipassivoidusta teräksestä, kaksoiskuulalaakeri, kääntöpää, pyöränakseli mutterilla, Pyörän keskiö: muovia, Juoksupinta: kumia, lankasuojilla, kuulalaakeroitu.
Käsittää seuraavat lavakoot:
raideleveys n. 2,75 mm, uraleveys: n. 5,7 mm, urasyvyys: >10 mm.
Ohje:
Kantavuus 100 kg per pyörä tasaisilla ja tukevilla lattioilla, 40 kg per pyörä liukuportaissa. Käyttö epätasaisilla alustoilla ja ulkona (railot, saumat ym. esteet) voi vaikuttaa pyörien käyttöikään. Kantavuus 80 kg per pyörä tasaisilla ja tukevilla lattioilla, 40 kg per pyörä liukuportaissa. Standardin EN1929 mukaan liukuportaissa käytettävien ostoskärryjen pyörien minimihalkaisija on 120 mm.





CAD palvelu

Voit ladata tätä tuotetta koskevia rakennetietoja eri tiedostomuodoissa.

Luo uusi asiakastili tai
CAD Login

Vierintävastus

Käyttöääni

Hiertyminen

Korroosiosuoja



Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
125 mm
Kulutuspinnan leveys
32 mm
Keskiöreikä
11 mm
Ylitys
40 mm
Kääntösäteen haitta
205 mm
Kokonaiskorkeus
153 mm
Lämpötila
- 20 / + 60 °C
Standardi
EN 12530
Paino
0.937 kg
Kääntösäde
102.5 mm
Juoksupinnan kovuus
Shore D 80
Kantavuus
100 kg
Staattinen kantavuus
200 kg

Lisälaite


Tälle artikkelille ei ole osia ja lisävarusteita.

Kirjoita oma arvostelusi


Vain rekisteröityneet käyttäjät voivat lisätä tunnisteita. Ole hyvä ja kirjaudu sisään tai rekisteröidy

Tuotteen asiasanat


Ei tuotetunnisteita


Lisää asiasanasi:


Vain rekisteröityneet käyttäjät voivat kirjoittaa arvioita. Ole hyvä ja kirjaudu sisään tai rekisteröidy