2370PJJ125P30-11

EAN:

4031582365016

Kuvaus:

Kääntöpyörä, Runko on valmistettu puristetusta, kirkkaasti sinkitystä, sinipassivoidusta teräksestä, kaksoiskuulalaakeri, kääntöpää, pyöränakseli mutterilla, pulttireikä. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, lankasuojat synteettistä materiaalia, neulalaakeroitu





CAD palvelu

Voit ladata tätä tuotetta koskevia rakennetietoja eri tiedostomuodoissa.

Luo uusi asiakastili tai
CAD Login

Vierintävastus

Käyttöääni

Hiertyminen

Korroosiosuoja



Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
125 mm
Kulutuspinnan leveys
32 mm
Keskiöreikä
11 mm
Ylitys
38 mm
Kääntösäteen haitta
201 mm
Kokonaiskorkeus
155 mm
Lämpötila
- 20 / + 60 °C
Standardi
EN 12530
Paino
0.78 kg
Kääntösäde
100.5 mm
Juoksupinnan kovuus
Shore A 87
Kantavuus
100 kg
Staattinen kantavuus
200 kg

Lisälaite



Kirjoita oma arvostelusi


Vain rekisteröityneet käyttäjät voivat lisätä tunnisteita. Ole hyvä ja kirjaudu sisään tai rekisteröidy

Tuotteen asiasanat


Ei tuotetunnisteita


Lisää asiasanasi:


Vain rekisteröityneet käyttäjät voivat kirjoittaa arvioita. Ole hyvä ja kirjaudu sisään tai rekisteröidy