2370PIP125P72

EAN:

4031582369335

Kuvaus:

Kääntöpyörä, Runko on valmistettu puristetusta, kirkkaasti sinkitystä, sinipassivoidusta teräksestä, kaksoiskuulalaakeri, kääntöpää, pyöränakseli mutterilla, pystylaippa. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: umpikumia, harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu





Vierintävastus

Käyttöääni

Hiertyminen

Korroosiosuoja



Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
125 mm
Kulutuspinnan leveys
32 mm
Kierteitetty varsi
63,5X35X10 mm
Ylitys
38 mm
Kääntösäteen haitta
201 mm
Kokonaiskorkeus
155 mm
Lämpötila
- 20 / + 60 °C
Standardi
EN 12530
Paino
0.938 kg
Kääntösäde
100.5 mm
Juoksupinnan kovuus
Shore A 75
Kantavuus
80 kg
Staattinen kantavuus
160 kg

Lisälaite



Kirjoita oma arvostelusi


Vain rekisteröityneet käyttäjät voivat lisätä tunnisteita. Ole hyvä ja kirjaudu sisään tai rekisteröidy

Tuotteen asiasanat


Ei tuotetunnisteita


Lisää asiasanasi:


Vain rekisteröityneet käyttäjät voivat kirjoittaa arvioita. Ole hyvä ja kirjaudu sisään tai rekisteröidy