-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Täislukustusega pöördrattad 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002
Pöördratas täislukuga ratta jaluse poolel , Korpus valmistatud väga tugevast pressterasest, tugevdatud, kollane tsinkplaat, suletud topelt-kuullaager pöördpeas, tugevdatud ja kuumtöödeldud kuulikatted, needitud pöördetihvt, rattatelg mutriga , Poldiava . Ratta kese valmistatud polüamiidist, polüuretaan-rehv, täppis-kuullaager
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Pöördratas keskse, täis- või suunalukuga 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S27 safety OH155
Pöördratas keskse, täis- või suunalukuga , Korpus valmistatud väga tugevast pressterasest, tugevdatud, kollane tsinkplaat, suletud topelt-kuullaager pöördpeas, tugevdatud ja kuumtöödeldud kuulikatted, needitud pöördetihvt, rattatelg mutriga . Swivel castor with automatic locking system, varras riiviavaga profiiltalade jaoks, lühike variant . Ratta kese valmistatud polüamiidist, polüuretaan-rehv, täppis-kuullaager : The LINEA safety with dead man brake is designed/suitable for equipment with a low centre of gravity (e.g. hospital beds). It causes the equipment to brake automatically and immediately as soon as the control lever or handle is released. If used for equipment with a higher centre of gravity, a joint technical assessment is necessary in accordance with product liability law.
-
125 mm
-
75 mm
-
100 kg
-
102 mm
Pöördrattad keskse, täislukustusega 75 mm
Aviana, 5976PJE075P54
Pöördratas keskse lukuga , housing made from high grade synthetic materials, double ball bearing swivel head, axle riveted, Plaadikinnitus . Ratta kese valmistatud polüpropüleenist, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, hall, ei jäta jälgi, koonus-kuullaager, roostevabast terasest Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, cone ball bearing, POM
-
75 mm
-
100 kg
-
102 mm
Pöördrattad keskse, täislukustusega 75 mm
Aviana, 5976UAE075P54
Pöördratas keskse lukuga , housing made from high grade synthetic materials, double ball bearing swivel head, axle riveted, Plaadikinnitus . Ratta kese valmistatud polüamiidist, polüuretaan-rehv, keermekaitsetega, koonus-kuullaager Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, with threadguards, cone ball bearing POM
-
25 mm
-
25 kg
-
28 mm
Fikseeritud rattad 25 mm
Compacta, 2198UOI025P60-40x17
kinnitatud ratas , Kahvel valmistatud pressitud terasest, tsink-kroomitud, needitud telg , Plaadikinnitus . Ratta kese valmistatud polüamiidist, tavaline laager
-
30 mm
-
30 kg
-
34 mm
Fikseeritud rattad 30 mm
Compacta, 2198UOI030P60-45X20
kinnitatud ratas , Kahvel valmistatud pressitud terasest, tsink-kroomitud, needitud telg , Plaadikinnitus . Ratta kese valmistatud polüamiidist, tavaline laager
-
38 mm
-
25 kg
-
51 mm
Pöördrattad 38 mm
Compacta, 1430POI038P60-46x38
Pöördratas , Korpus valmistatud pressitud terasest, tsink-kroomitud, ühe kuulirööpaga pöördpeaga, needitud telg , Plaadikinnitus . Ratta kese valmistatud polüpropüleenist, tavaline laager
-
50 mm
-
40 kg
-
69 mm
Pöördrattad 50 mm
Agila, 2470DIK050P40
Pöördratas , ümbris tehtud pressitud terasest, tsingitud-kroomitud, topelt kuullaageritel, pöörlev kinnitusplaat, rattatelg mutriga , Plaadikinnitus . Ratta kese valmistatud pressitud terasest, täiskummist rehv, hall, ei jäta jälgi, keermekaitsetega, koonus-kuullaager
-
50 mm
-
40 kg
-
69 mm
Pöördrattad 50 mm
Agila, 2470DIK050P30-11
Pöördratas , ümbris tehtud pressitud terasest, tsingitud-kroomitud, topelt kuullaageritel, pöörlev kinnitusplaat, rattatelg mutriga , Poldiava . Ratta kese valmistatud pressitud terasest, täiskummist rehv, hall, ei jäta jälgi, keermekaitsetega, koonus-kuullaager Rataste kinnitamiseks saab kasutada standardseid kruvisid, kasutada saab erineva pikkusega kruvisid.