-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Pöördratas keskse, täis- või suunalukuga 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30 CC R9002
Pöördratas keskse, täis- või suunalukuga , Korpus valmistatud väga tugevast pressterasest, tugevdatud, kollane tsinkplaat, suletud topelt-kuullaager pöördpeas, tugevdatud ja kuumtöödeldud kuulikatted, needitud pöördetihvt, rattatelg mutriga , varras riiviavaga profiiltalade jaoks, lühike variant . Ratta kese valmistatud polüamiidist, polüuretaan-rehv, täppis-kuullaager Housing with integrated cable catcher made of Polyethylene.
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Pöördrattad 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1
Pöördratas , Housing made of glass-filled Polyamide, keermega varras kuuskant-kaelaga . Ratta kese valmistatud polüpropüleenist, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, hall, ei jäta jälgi, täppis-kuullaager
-
500 mm
-
7,200 kg
-
610 mm
Pöördrattad 500 mm
Omikron twin, 9950STP500P68
Pöördratas , Korpus ja plaat teraskeevitusega, tsink-kroomitud, suletud pöördelaager koos kaheotstarbelise laagriga ja koonuslaagriga, keermega pöördetihvt ja lukustusmutter, määrdeventiil, rattatelg mutriga , Plaadikinnitus . Ratta kese valmistatud pressitud terasest, lakitud, eriti vastupidav, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager
-
50 mm
-
40 kg
-
72 mm
Pöördrattad 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow
Pöördratas , ümbris tehtud polüamiidist, mitteläbiva avaga mööblikinnituste jaoks . Ratta kese valmistatud polüpropüleenist, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, hall, ei jäta jälgi, tavaline laager
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Pöördratas keskse, täis- või suunalukuga 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6
Pöördratas keskse, täis- või suunalukuga , Korpus valmistatud väga tugevast pressterasest, tugevdatud, kollane tsinkplaat, suletud topelt-kuullaager pöördpeas, tugevdatud ja kuumtöödeldud kuulikatted, needitud pöördetihvt, rattatelg mutriga , varras riiviavaga profiiltalade jaoks, lühike variant . Ratta kese valmistatud polüamiidist, polüuretaan-rehv, täppis-kuullaager TÜV sertifitseeritud toodang.
-
150 mm
-
100 kg
-
188 mm
Pöördratas keskse, täis- või suunalukuga 150 mm
2074PJP150R26-28S45
Pöördratas keskse, täis- või suunalukuga , Korpus on valmistatud pressitud terasaest, tsink-kroom, topelt laagritel põõrlev kahvel, velg on needitud ja kaetud kattega, katte korpus on valmistatud polüpropeenist, RAL 9002 hallikas- valge , varras riiviavaga profiiltalade jaoks . Ratta kese valmistatud polüpropüleenist, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, hall, ei jäta jälgi, täppis-kuullaager
-
75 mm
-
75 kg
-
113 mm
Pöördrattad 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1
Pöördratas , Housing made of glass-filled Polyamide, keermega varras kuuskant-kaelaga . Ratta kese valmistatud polüpropüleenist, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, hall, ei jäta jälgi, täppis-kuullaager
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Pöördrattad 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1
Pöördratas , Housing made of glass-filled Polyamide, keermega varras kuuskant-kaelaga . Ratta kese valmistatud polüpropüleenist, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, hall, ei jäta jälgi, täppis-kuullaager
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Pöördrattad 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1
Pöördratas , Housing made of glass-filled Polyamide, keermega varras kuuskant-kaelaga . Ratta kese valmistatud polüpropüleenist, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, hall, ei jäta jälgi, täppis-kuullaager