-
80 mm
-
125 kg
Rattad 80 mm
Basetech, POO080x34-Ø12 RAL9011
Ratta kese valmistatud polüpropüleenist, tavaline laager
-
100 mm
-
160 kg
Rattad 100 mm
Basetech, POO100x36-Ø12 RAL9011
Ratta kese valmistatud polüpropüleenist, tavaline laager
-
75 mm
-
50 kg
-
260 mm
-
75 kg
Rattad 260 mm
Basetech, PQR260x85-Ø20 HL74 2PR
Ratta kese valmistatud polüpropüleenist, õhkrehv, tavaline laager, plokkprofiil
-
400 mm
-
200 kg
Rattad 400 mm
Basetech, PQR400x100-Ø20 HL74 4PR
Ratta kese valmistatud polüpropüleenist, õhkrehv, tavaline laager, plokkprofiil
-
100 mm
-
160 kg
-
125 mm
-
200 kg
-
125 mm
-
200 kg