-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Pöördrattad 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20
Pöördratas , ümbris tehtud polüamiidist, mitteläbiva avaga mööblikinnituste jaoks . Ratta kese valmistatud polüamiidist, tavaline laager
-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
Pöördrattad 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue
Pöördratas , Pressitud ja tsink-kroomitud terasest korpus, kaherealise kuullaagriga pöördepea, mutriga rattatelg, tolmukaitse , Plaadikinnitus . Ratta kese valmistatud polüamiidist, elastne rehv, ei jäta jälgi, rull-laager
-
150 mm
-
200 kg
-
155 mm
Pöördratas keskse, täis- või suunalukuga 150 mm
Linea, 5984UAP150R36-32S30
Pöördratas keskse, täis- või suunalukuga , housing made of Polyamide, precision ball bearing in swivel head, varras riiviavaga profiiltalade jaoks, lühike variant . Ratta kese valmistatud polüamiidist, polüuretaan-rehv, täppis-kuullaager
-
200 mm
-
900 kg
-
272 mm
Pöördrattad 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63-75shA HL50
Pöördratas , Plaadikinnitus . Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing
-
75 mm
-
75 kg
-
109 mm
Pöördrattad 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15
Pöördratas , Housing made of glass-filled Polyamide, keermega varras kuuskant-kaelaga . Ratta kese valmistatud polüpropüleenist, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, hall, ei jäta jälgi, täppis-kuullaager
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Täislukustusega pöördrattad 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11
Pöördratas täislukuga ratta jaluse poolel , Korpus valmistatud pressitud terasest, tsink-kroomitud, topelt-kuullaager pöördpeas, rattatelg mutriga , Poldiava . Ratta kese valmistatud polüpropüleenist, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, hall, ei jäta jälgi, täppis-kuullaager Vihje : Need rattad on saadaval ka halli lukustushoovaga
-
125 mm
Drive unit can be lowered and raised 125 mm
E-Drive ultimate, EDUAUFF125P60
E-Drive ultimate, Drive unit can be lowered and raised brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid galvanised sheet steel housing, wheel can be replaced by the customer and exchangeable by the customer and can be ordered individually, maintenance-free.
-
125 mm
Drive unit can be lowered and raised 125 mm
E-Drive optima, EDOAUFF125P60
E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.
-
100 mm
-
100 kg
-
135 mm
Täislukustusega pöördrattad 100 mm
Agila, 2477PJP100P30-11
Pöördratas täislukuga ratta jaluse poolel , ümbris tehtud pressitud terasest, tsingitud-kroomitud, topelt kuullaageritel, pöörlev kinnitusplaat, rattatelg mutriga , Poldiava . Ratta kese valmistatud polüpropüleenist, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, hall, ei jäta jälgi, täppis-kuullaager , keermekaitsetega Rataste kinnitamiseks saab kasutada standardseid kruvisid, kasutada saab erineva pikkusega kruvisid.
-
200 mm
-
600 kg
-
250 mm
Täislukustusega pöördrattad 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat
Pöördratas täislukuga ratta päise poolel , korpus on valmistatud tugevast pressitud terasest, tsingitud, täppiskuullaagril pöörlev kinnitusplaat, suletud, rattatelg koos muttriga, Plaadikinnitus . Ratta kese valmistatud alumiiniumist, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager