Rattad
ITP200x50-Ø20 flat
Ratta kese valmistatud alumiiniumist, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager
Pöördratas täislukuga ratta päise poolel , korpus on valmistatud tugevast pressitud terasest, tsingitud, täppiskuullaagril pöörlev kinnitusplaat, suletud, rattatelg koos muttriga, Plaadikinnitus . Ratta kese valmistatud alumiiniumist, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager
Kulumiskindel | |
Veeremis müra | |
Kulumine | |
Rooste kaitse |
Ratta läbimõõt | 200 mm |
Keerme laius | 50 mm |
Plaadi suurus | 137 x 105 mm |
Ratta läbimõõt
200 mm
Keerme laius
50 mm
Plaadi suurus
137 x 105 mm
Plaadiavade keskmed
105 x 80/75 mm
Plaadiavad
11 mm
Nihe
55 mm
Pöördetakistus
310 mm
Kogukõrgus
250 mm
Kandevõime
600 kg
Temperatuur
- 10 / + 60 °C
Standard
EN_12532
Kaal
4 kg
Kupli läbimõõt
94 mm
Pöörderaadius
155 mm
Keerme kõvadus
A 92 Shore
Roostevaba teras
Ei
Elektrit juhtiv
Ei
Korpus
Täislukustusega pöördrattad
Ratta kese valmistatud alumiiniumist, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager
Pöördratas , korpus on valmistatud tugevast pressitud terasest, tsingitud, täppiskuullaagril pöörlev kinnitusplaat, sule...
Pöördratas suunalukuga , korpus on valmistatud tugevast pressitud terasest, tsingitud, täppiskuullaagril pöörlev kinnitu...
kinnitatud ratas , kahvel on valmistatud tugevast pressitud terasest, tsingitud, rattatelg koos muttriga, Plaadikinnitus...