Täislukustusega pöördrattad 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11

EAN:
4031582368758

Pöördratas täislukuga ratta jaluse poolel , Korpus valmistatud pressitud terasest, tsink-kroomitud, topelt-kuullaager pöördpeas, rattatelg mutriga , Poldiava . Ratta kese valmistatud polüpropüleenist, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, hall, ei jäta jälgi, täppis-kuullaager Vihje : Need rattad on saadaval ka halli lukustushoovaga

Tehnilised andmed

Kulumiskindel
Veeremis müra
Kulumine
Rooste kaitse
Ratta läbimõõt 125 mm
Keerme laius 32 mm
Keskavad 11 mm
Further technical data

Tehnilised andmed

Ratta läbimõõt

125 mm

Keerme laius

32 mm

Keskavad

11 mm

Nihe

38 mm

Pöördetakistus

201 mm

Kogukõrgus

161 mm

Kandevõime

100 kg

Temperatuur

- 10 / + 40 °C

Standard

EN_12530

Kaal

0.579 kg

Kupli läbimõõt

59 mm

Pöörderaadius

101 mm

Keerme kõvadus

A 87 Shore

Roostevaba teras

Ei

Elektrit juhtiv

Ei

Korpus

Täislukustusega pöördrattad

Variandid

Rullikud

5370PJP125P30-11

Pöördratas , Korpus valmistatud pressitud terasest, tsink-kroomitud, topelt-kuullaager pöördpeas, rattatelg mutriga , Po...

Rullikud

5371PJP125P30-11

Pöördratas suunalukuga , Korpus valmistatud pressitud terasest, tsink-kroomitud, topelt-kuullaager pöördpeas, rattatelg ...

Registreerima


Registreeritud kliendid


unustasid parooli


Uued kliendid

Registration