Pöördrattad 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20
Pöördratas , ümbris tehtud polüamiidist, mitteläbiva avaga mööblikinnituste jaoks . Ratta kese valmistatud polüamiidist, tavaline laager
Tehnilised andmed
Kulumiskindel | |
Veeremis müra | |
Kulumine | |
Rooste kaitse |
Ratta läbimõõt | 75 mm |
Keerme laius | 8 mm |
Keskavad | 10 mm |
Tehnilised andmed
Ratta läbimõõt
75 mm
Keerme laius
8 mm
Keskavad
10 mm
Nihe
30 mm
Pöördetakistus
124 mm
Kogukõrgus
77 mm
Kandevõime
50 kg
Temperatuur
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12528
Kaal
0.119 kg
Kupli läbimõõt
20 mm
Pöörderaadius
62 mm
Keerme kõvadus
D 65 Shore
Roostevaba teras
Ei
Elektrit juhtiv
Ei
Korpus
Pöördrattad