Pöördrattad 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow
Pöördratas , ümbris tehtud polüamiidist, mitteläbiva avaga mööblikinnituste jaoks . Ratta kese valmistatud polüpropüleenist, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, hall, ei jäta jälgi, tavaline laager
Tehnilised andmed
Kulumiskindel | |
Veeremis müra | |
Kulumine | |
Rooste kaitse |
Ratta läbimõõt | 50 mm |
Keerme laius | 9 mm |
Keskavad | 10 mm |
Tehnilised andmed
Ratta läbimõõt
50 mm
Keerme laius
9 mm
Keskavad
10 mm
Nihe
20 mm
Pöördetakistus
120 mm
Kogukõrgus
72 mm
Kandevõime
40 kg
Temperatuur
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12528
Kaal
0.101 kg
Kupli läbimõõt
23 mm
Pöörderaadius
60 mm
Keerme kõvadus
A 87 Shore
Roostevaba teras
Ei
Elektrit juhtiv
Ei
Korpus
Pöördrattad