Rullikud
5946UAP150R36-32S30 CC R9002
Pöördratas keskse lukuga , Korpus valmistatud väga tugevast pressterasest, tugevdatud, kollane tsinkplaat, suletud topel...
Pöördratas keskse, täis- või suunalukuga , Korpus valmistatud väga tugevast pressterasest, tugevdatud, kollane tsinkplaat, suletud topelt-kuullaager pöördpeas, tugevdatud ja kuumtöödeldud kuulikatted, needitud pöördetihvt, rattatelg mutriga , varras riiviavaga profiiltalade jaoks, lühike variant . Ratta kese valmistatud polüamiidist, polüuretaan-rehv, täppis-kuullaager Housing with integrated cable catcher made of Polyethylene.
Kulumiskindel | |
Veeremis müra | |
Kulumine | |
Rooste kaitse |
Ratta läbimõõt | 150 mm |
Keerme laius | 15 mm |
Poldi läbimõõt | 32 mm |
Ratta läbimõõt
150 mm
Keerme laius
15 mm
Poldi läbimõõt
32 mm
Poldi pikkus
50 mm
Nihe
48 mm
Pöördetakistus
254 mm
Kogukõrgus
155 mm
Kandevõime
150 kg
Temperatuur
- 10 / + 40 °C
Standard
similar_EN12531
Kaal
1 kg
Pöörderaadius
123 mm
Roostevaba teras
Ei
Elektrit juhtiv
Ei
Korpus
Pöördratas keskse, täis- või suunalukuga
Pöördratas keskse lukuga , Korpus valmistatud väga tugevast pressterasest, tugevdatud, kollane tsinkplaat, suletud topel...