Rueda giratoria Rueda 100 mm
Levina
EAN:
4031582360271
Número de producto:
5370XSP100R05-28x45
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Combinación de colores
La rueda giratoria Rueda Levina está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carc...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda giratoria Rueda Levina está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa fabricada en poliamida resistente incorpora un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre un rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 137 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y comerciales que requieren propiedades antiestáticas.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Ajuste
Carcasa
Rueda
Premio al Diseño Universal
Premio al Diseño Universal
Club Diseñador Deutscher
Club Diseñador Deutscher
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
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Construcción irrompible
Absorción de impactos extremadamente alta
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Conductividad certificada
Versión conductora para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas