Caso práctico

Dicen que las ruedas pequeñas soportan poco peso – pero a menudo la gente se equivoca

Leer más

Los factores decisivos para el desarrollo de muebles para la presentación en tiendas: Espacio disponible, flexibilidad y durabilidad. Por ello, nuestro cliente Marks & Spencer, activo en todo el mundo, apuesta por estanterías móviles equipadas con nuestras extremadamente compactas ruedas de Linea load. Su particularidad: una capacidad de carga de hasta 100 kilogramos con un diámetro de sólo 50 milímetros.

La situación de partida

Marks & Spencer Group PLC es una empresa minorista de larga tradición, fundada en 1884 en Gran Bretaña, que cuenta hoy con más de 82.000 empleados. La oferta de este proveedor de surtido completo abarca, entre otras cosas, alimentos, ropa, cosmética y muebles.

Altas exigencias para la capacidad de carga

Marks & amp; Spencer diseña los espacios comerciales en sus tiendas de una manera muy flexible y tiene como objetivo hacer un uso óptimo del espacio. Las promociones de ventas especiales requieren diferentes niveles de espacio en las tiendas, por ejemplo, promociones para el Día de San Valentín, Pascua o Navidad.

 

Por lo tanto, la empresa confía en la flexibilidad para permitir que la mercancía se reordene rápida y fácilmente, permitiendo que las mesas y góndolas crezcan o se reduzcan en cualquier momento, en cualquier sección o departamento. El equipo de la tienda se mueve regularmente y debe durar de cinco a siete años. Por lo tanto, la empresa estaba buscando una solución de fundición compacta que pudiera integrarse en los equipos de ventas con sus numerosas góndolas. O en pocas palabras: estaban buscando una rueda como la TENTE Linea load.

Nuestra inteligente solución de movilidad

La rueda doble Linea load se llama así por su alta capacidad de carga dinámica de hasta 100 kilogramos, con un diámetro de tan solo 50 milímetros. No solo se diseñó para cumplir con la norma para ruedas de muebles, sino también para cumplir con los requisitos más estrictos en la norma EN 12530 para aplicaciones institucionales, y por lo tanto ha impresionado a expertos de renombre: la Linea load recibió el premio "Alta calidad de producto" en la feria interzum.

 

Debido a su diseño compacto, ahorra mucho espacio y es casi invisible. Ofrece excelentes características de manejo y garantiza el más alto nivel de seguridad operacional. Al mismo tiempo, las ruedas también están equipadas con un dispositivo de bloqueo especial. Este dispositivo de bloqueo tiene un pedal ancho y extremadamente resistente que permite un funcionamiento óptimo. Si se activa el bloqueo, evita que los estantes de la pantalla sean desbloqueados y movidos involuntariamente por empleados o clientes. Un beneficio de seguridad incorporado que evita accidentes y daños.

 

Nuestra empresa suministra las ruedas a Marks & amp; Spencer en los colores de la empresa, así como en los colores coinciden con los esquemas específicos o la arquitectura interna en las diversas áreas de venta.

 

"La Linea load es compacta y tiene una capacidad de carga extrema – precisamente lo que necesitamos para nuestras estanterías."

Alex Neilson, UK & International Specification Manager de Marks & Spencer

Máxima durabilidad, seguridad y flexibilidad

Debido a sus dimensiones compactas, la Linea load es ideal para los dispositivos de visualización existentes utilizados en Marks & amp; Spencer y también mejora la capacidad de carga y la seguridad. Esto abre un mayor margen para el uso flexible de los espacios comerciales y es una solución en la que los empleados pueden confiar al 100%. Marks & Spencer también se beneficia de esta estrecha cooperación a nivel mundial.

 

Como resultado de nuestra presencia global en los cinco continentes, somos capaces de responder de manera muy flexible y podemos ofrecer a la empresa minorista la mejor atención al cliente posible en cada una de sus ubicaciones.

 

 

 

Nuestras soluciones

¿Ruedas que soportan 63.000 kilos? Sin problemas.

Altura optimizada para la aplicación

Carga dinámica: Juego complejo de fuerzas