Mayor eficiencia y ergonomía

Usuarios industriales

Leer más

Mayor eficiencia y ergonomía

Los clientes industriales obtienen de nosotros sobre todo una cosa: Soluciones de movilidad sin compromisos en cuestiones de productividad y de seguridad. Así ofrecemos ruedas de bajo mantenimiento de una vida útil extremadamente larga con las que hacer avanzar considerablemente la eficiencia de los propios procesos y aumentar la protección de la salud. Porque los productos ofrecen además una mejor ergonomía. Por tanto, no importa que sea en la producción, en el mecanizado de metales, en el campo de la gestión de instalaciones o como usuario final en la industria: Nosotros tenemos para usted la solución perfecta.

Manejo sin complicaciones

Nuestras ruedas destacan, entre otras cosas, por un montaje particularmente sencillo. Las soluciones para la fijación rápida aceleran los propios procesos. Cojinetes giratorios y engrasadores procuran un mantenimiento sencillo, en tanto que los ejes atornillados garantizan un recambio sin complicaciones de las ruedas.

Soluciones ergonómicas para usuarios finales

En nuestros desarrollos tampoco perdemos de vista la salud de los usuarios. Nuestras ruedas hacen posibles aplicaciones que cuidan las espaldas gracias a una buena agilidad y a una baja resistencia al giro. Un freno direccional y central, así como frenos fáciles de alcanzar, contribuyen también al alivio corporal de los trabajadores. Además, ofrecemos sistemas eléctricos de accionamiento para mover cargas pesadas sin esfuerzo que hacen posible un trabajo más sano y una mayor productividad.

Nuestros Productos

Delta twin

Zeta

Kappa

Nuestras soluciones

Hacer frente al riesgo: Seguridad laboral integrada

Geometría de las superficies de rodadura y comportamiento de marcha

Soluciones para la optimización de la logística

Nuestras referencias de clientes

La durabilidad de nuestras ruedas con una carga de 100 toneladas: años.

Plataformas de trabajo con un equipamiento especial decisivo: más seguridad.

Una rueda con la que alegramos a un socio muy especial: el medio ambiente.

Contacto

¿Está interesado en soluciones individualizadas?

Hable con nosotros - encantados de aconsejarle

* Campo obligatorio

Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.

TENTE RUEDAS, S.A.

Calle Vilatort 6

08110 Barcelona

Montcada y Reixach

España

Phone: +34 93 5650737

Fax: +34 93 5643646

Email: tenteruedas@tente.com