Rendimiento excelente

Movilidad urbana

Leer más

Rendimiento excelente

Los fabricantes de escaleras mecánicas encuentran en nosotros una amplia gama de ruedas de alta calidad. Soluciones desarrolladas sin compromisos para condiciones de empleo exigentes que gracias a su recubrimiento de poliuretano garantizan un rendimiento excelente. Tienen una alta capacidad de carga, son extremadamente estables, resistentes al desgaste y de producción sostenible. Destacan por una notable durabilidad y permiten un desplazamiento duradero sin interrupciones y sin fallos. Con otras palabras: Nuestras soluciones de movilidad son perfectamente adecuadas para el empleo en escaleras mecánicas. Ya se trate de estaciones o de aeropuertos, en grandes almacenes, centros comerciales y supermercados de varios pisos o en el transporte de pasajeros de cercanías o de larga distancia.

Calidad sin compromisos

Nuestra familia de ruedas Ultratech ha sido desarrollada especialmente para fabricantes de escaleras mecánicas y convence sobre todo por su mezcla de materiales perfectamente adaptada. Las ruedas de poliuretano de alto rendimiento permiten un excelente comportamiento de rodadura con una alta capacidad de carga. Disponen de un núcleo estable y de una banda de rodadura que permite un mantenimiento reducido. Además son apropiadas para altas velocidades y gracias a su material hidroestable ofrece seguridad en entornos mojados y húmedos.

Ruedas de poliuretano de fabricación propia

Nuestra empresa apuesta por la producción propia de ruedas de poliuretano. Con nuestra experiencia de largos años, estamos en condiciones de producir mezclas de materiales para perfiles específicos de exigencias que van mucho más allá de las calidades estándar y que hacen posibles soluciones individuales.

Nuestros Productos

Omikron

Novatech

Ultratech

Nuestras soluciones

Carga dinámica: Juego complejo de fuerzas

Interacción: Carga y banda de rodadura

Ciencia de materiales para tareas pesadas

Nuestras referencias de clientes

Con Disney a bordo – y TENTE en cubierta.

¿Ruedas que soportan 63.000 kilos? Sin problemas.

Plataformas de trabajo con un equipamiento especial decisivo: más seguridad.

Contacto

¿Está interesado en soluciones individualizadas?

Hable con nosotros - encantados de aconsejarle

* Campo obligatorio

Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.

TENTE RUEDAS, S.A.

Calle Vilatort 6

08110 Barcelona

Montcada y Reixach

España

Phone: +34 93 5650737

Fax: +34 93 5643646

Email: tenteruedas@tente.com