Ruedas TENTE premiadas: Levina e Integral
Dos productos TENTE - la rueda sintética Levina y la rueda Integral Smart ya han recibido el Premio de Diseño Universal. La Levina impresionó al jurado por su multifuncionalidad. Es notable por su equilibrio perfecto de diseño impecable y tecnología. El diseño existente de TENTE se desarrolló aún más, un lenguaje de diseño claro y minimalista. La rueda está hecha de plástico de alta calidad y, por lo tanto, es resistente a todos los detergentes y desinfectantes. Esto lo hace ideal para su uso en la industria alimentaria. Su soporte sólido garantiza una larga vida útil y también fue fundamental para ganar el Premio de Diseño Universal.
La Integral smart es un desarrollo para las camas de hospital, que se creó por primera vez en 1998. Compitió en el Premio de Diseño Universal en virtud de su apariencia simple, elegante y el lenguaje de diseño sin ostentación, que le permite combinar perfectamente con la apariencia general de las diversas camas de hospital. La tecnología de la rueda también cumple con los exigentes requisitos del sector médico, donde las cuestiones de seguridad y medioambientales son cada vez más importantes a medida que aumentan las cargas de trabajo.
Contacto
¿Está interesado en soluciones individualizadas?
Hable con nosotros - encantados de aconsejarle
Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
España
Phone: +34 93 5650737
Fax: +34 93 5643646
Email: info.es@tente.com