Para garantizar que pueda encontrar fácilmente las ruedas y soportes correctos para su aplicación, hemos desarrollado un sistema de numeración de pedidos claramente estructurado para nuestros productos. El número de orden contiene toda la información necesaria sobre las propiedades del producto y le facilita la selección y el pedido. El número de orden está lógicamente estructurado y es único. Esto significa que cada rueda o soporte se puede identificar y asignar de inmediato.
El sistema de número de orden TENTE explicado:
El número de orden se compone de tres partes que definen con precisión el soporte, la rueda y el fijación . Las partes individuales se explican en el siguiente ejemplo:
3470 UOT-125 P62-105x85
Los primeros cuatro dígitos describen el soporte. El primer dígito representa el material, el segundo para la forma de la horquilla, el tercero para el cojinete giratorio y, finalmente, el cuarto para el tipo de rueda. En este ejemplo, tiene un soporte hecho de chapa de acero (3) con forma de horquilla abierto (4) y dos hileras de bolas (7) y la rueda es una rueda giratoria (0).
La segunda parte define la rueda: las letras describen, en orden de aparición, el material, la banda de rodadura y el rodamiento de la rueda. El número indica el diámetro de la rueda en milímetros. Esta rueda, por lo tanto, tiene un cuerpo de rueda de poliamida (U) y una banda de rodadura idéntica a la cuerpo de la rueda (O), y está soportado por un rodamiento de bolas de precisión con reduciión de ruidos (T). El diámetro de la rueda es de 125 mm.
Al final del número de pedido puede ver el tipo de accesorio y sus dimensiones. En nuestro ejemplo, la rueda se fija con una placa rectangular (P62) que mide 105 x 85 mm.
Si busca ruedas individuales sin un soporte giratorio, los primeros cuatro dígitos se omiten. En cambio, el número de orden también indica el ancho de la rueda, después del tamaño.
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestro sistema de números de pedido? Contáctenos - estaremos encantados de ayudarle!
Contacto
¿Está interesado en soluciones individualizadas?
Hable con nosotros - encantados de aconsejarle
Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
España
Phone: +34 93 5650737
Fax: +34 93 5643646
Email: info.es@tente.com