Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria Rueda Agila incorpora un expansor sintético redondo como sistema de fijación, siendo necesario indicar el diámetro interior del tubo requerido al realizar el pedido. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un mecanismo giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 163 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
2470XSP125R07-Ø21,5-24
EAN
4031582340686
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
163 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nombre del producto
Agila
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Sugerencia
Indique el diámetro interior del tubo necesario al realizar el pedido.
Tipo de ajuste
Expansor sintético, redondo
Fijación expansiva (máxima)
24 mm
Fijación expansiva (mínimo)
21.5 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Chapa de acero, mediana
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
207 mm
Desplazamiento
41 mm
Radio de giro
103.5 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida, conductora eléctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado, conductor eléctrico
Ancho de Banda de rodadura
32 mm
Diámetro
125 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Conjunto de mangos
Sugerencia
Indique el diámetro interior del tubo necesario al realizar el pedido.
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Conductividad certificada
Versión conductora para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas
Omitir la galería de productos

Accesorios

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Este accesorio para rueda está diseñado como un expansor que se adapta a diámetros de montaje comprendidos entre 31 mm y 35 mm, proporcionando una solución versátil para diferentes aplicaciones de rodamiento. Con un peso de 0,14 kg, ofrece una construcción ligera que no compromete la funcionalidad del conjunto de la rueda, mientras que su sistema de ajuste por expansión garantiza una fijación segura y estable en el rango de diámetros especificado.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Este accesorio para rueda está diseñado como un expansor con sistema de ajuste que se adapta a diámetros de encaje variables entre 24 mm y 27 mm, proporcionando una conexión segura y versátil para diferentes aplicaciones industriales. Con un peso de 0,13 kg, ofrece una solución ligera pero robusta para la fijación de ruedas, garantizando compatibilidad con múltiples especificaciones de montaje gracias a su rango de ajuste de diámetro.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Este accesorio para rueda está diseñado como un expansor con sistema de ajuste que se adapta a diámetros de encaje variables entre 27 mm y 30 mm, proporcionando una conexión segura y versátil para diferentes aplicaciones industriales. Con un peso de 0,14 kg, ofrece una solución ligera pero robusta para la fijación de ruedas en equipos móviles, garantizando un montaje preciso y estable en el rango de diámetros especificado.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

El Accesorio para rueda es un componente técnico diseñado para aplicaciones de rodamiento con un peso de 0,12 kg que garantiza una instalación eficiente y duradera. Este accesorio incorpora un sistema expansor con ajuste de diámetro variable que permite una adaptación precisa a diferentes especificaciones, con capacidad de montaje en diámetros comprendidos entre 21,5 mm y 24 mm, proporcionando versatilidad y compatibilidad óptima.

Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Agila
2477XSP125R07-Ø21,5-24

La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un expansor sintético redondo como sistema de fijación, siendo necesario indicar el diámetro interior del tubo requerido al realizar el pedido. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 163 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Agila
2477XSP125R07-Ø21,5-24

La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un expansor sintético redondo como sistema de fijación, siendo necesario indicar el diámetro interior del tubo requerido al realizar el pedido. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 163 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg