Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con un expansor sintético cuadrado como sistema de fijación, siendo necesario indicar el diámetro interior del tubo requerido al realizar el pedido. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza negra conductora eléctrica, montada sobre rodamiento de bolas cónico, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 163 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
2470DYK125R47-24-27
EAN
4031582342499
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
163 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nombre del producto
Agila
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Sugerencia
Indique el diámetro interior del tubo necesario al realizar el pedido.
Tipo de ajuste
Expansor sintético, cuadrado
Fijación expansiva (máxima)
27 mm
Fijación expansiva (mínimo)
24 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Chapa de acero, mediana
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
207 mm
Desplazamiento
41 mm
Radio de giro
103.5 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material del cuerpo
Chapa de acero
Material de la banda de rodadura
Goma maciza, negra, conductora eléctrica
Ancho de Banda de rodadura
32 mm
Diámetro
125 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas cónico
Conjunto de mangos
Sugerencia
Indique el diámetro interior del tubo necesario al realizar el pedido.
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Conductividad certificada
Versión conductora para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas
Omitir la galería de productos

Accesorios

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Este accesorio para rueda está diseñado como un expansor que se adapta a diámetros de ajuste comprendidos entre 32 mm y 35 mm, proporcionando una solución versátil para diferentes especificaciones de montaje. Con un peso de 0,17 kg, ofrece una construcción ligera que no compromete la funcionalidad del sistema de rodadura, permitiendo una instalación eficiente y un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Este accesorio para rueda está diseñado como un expansor que se adapta a diámetros de montaje comprendidos entre 36 mm y 40 mm, proporcionando una solución versátil para diferentes aplicaciones de rodamiento. Con un peso de 0,18 kg, ofrece una construcción ligera que no compromete la funcionalidad del conjunto de la rueda, mientras que su sistema de expansión garantiza un ajuste seguro y preciso en el rango de diámetros especificado.

Aro 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 32 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de chapa de acero equipado con rodamiento de bolas cónico. El cubo tiene una longitud de 36 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, proporcionando un rendimiento fiable para aplicaciones industriales ligeras y medianas.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Este accesorio para rueda está diseñado como un expansor con sistema de ajuste que permite una instalación versátil en diferentes diámetros de montaje, adaptándose a medidas comprendidas entre 24 mm y 27 mm de diámetro mínimo y máximo respectivamente. Con un peso de 0,14 kg, este componente ofrece una solución ligera y eficiente para aplicaciones que requieren flexibilidad en el montaje de ruedas industriales.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Este accesorio para rueda está diseñado como un expansor con sistema de ajuste por diámetro variable, permitiendo un acoplamiento preciso en tubos o estructuras con diámetros comprendidos entre 27 mm y 30 mm mediante su mecanismo de expansión interno. Con un peso de 0,14 kg, ofrece una solución ligera y versátil para la fijación de ruedas en aplicaciones industriales donde se requiere adaptabilidad a diferentes dimensiones de montaje.

Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Agila
2477DYK125R47-24-27

La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un expansor sintético cuadrado como sistema de fijación, siendo necesario indicar el diámetro interior del tubo requerido al realizar el pedido. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un mecanismo giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza negra conductora eléctrica, montada sobre rodamiento de bolas cónico para máxima durabilidad. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 163 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y estática de 200 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Agila
2477DYK125R47-24-27

La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un expansor sintético cuadrado como sistema de fijación, siendo necesario indicar el diámetro interior del tubo requerido al realizar el pedido. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un mecanismo giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza negra conductora eléctrica, montada sobre rodamiento de bolas cónico para máxima durabilidad. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 163 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y estática de 200 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg