Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con freno de rueda Linea light está equipada con un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre un cojinete liso con separador tubo separador. El diámetro de la rueda es de 75 mm y la altura total del conjunto alcanza 75,5 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 160 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, mesillas de noche, equipos médicos como arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas y rayos X, carros de catering, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, muebles diversos, hospitales, muebles multimedia, carros de medicación, residencias de ancianos, carros de enfermería, sillas y muebles de oficina, ecógrafos, ventiladores y carros de limpieza profesional.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5925XSI075L51-10 RAL7001
EAN
4031582399110
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria con Freno de rueda
Ancho total
55 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidad de carga estática
160 kg
Altura total
75.5 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.15 kg
Nombre del producto
Linea light
Estándar
EN12528 - Ruedas para muebles
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno
10 mm
Carcasa
Color
Gris plateado (RAL7001)
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Diámetro del domo
30 mm
Interferencia de giro
162 mm
Desplazamiento
23 mm
Radio de giro
81 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material del cuerpo
Poliamida, conductora eléctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado, conductor eléctrico
Ancho de Banda de rodadura
15 mm
Diámetro
75 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso con Separador tubo separador

Club Diseñador Deutscher

Club Diseñador Deutscher

Premio Interzum

Premio Interzum

IF Premio Diseño

IF Premio Diseño

special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Esquema de colores fácil de usar
Pedal verde para bloqueo direccional y pedal rojo para bloqueo total
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Conductividad certificada
Versión conductora para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Marca individual
Grabado, fundido o impreso