La resistencia a la rodadura de cada rueda se determina en condiciones de prueba ideales. El suelo debe estar plano y libre de obstáculos y suciedad y las temperaturas deben estar dentro de un rango especificado. Las ruedas se prueban a una velocidad de 4 km / h con una carga aplicada equivalente a aproximadamente dos tercios de la capacidad de carga máxima. Estas condiciones ideales permiten comparar diferentes ruedas y soportes. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las condiciones ambientales reales durante el uso normalmente sin distintas de las condiciones ideales, lo que significa que la resistencia a la rodadura cambiará.
Contacto
¿Está interesado en soluciones individualizadas?
Hable con nosotros - encantados de aconsejarle
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
España
Phone: +34 93 5650737
Fax: +34 93 5643646
Email: info.es@tente.com