La dureza del bandaje figura en las páginas de productos de Shore. Se hace una distinción entre Shore A para elastómeros y poliuretanos y Shore D para plásticos duros. La dureza Shore se prueba mediante la penetración de un pasador hecho de acero endurecido en el material a probar. La escala va de 0 a 100 Shore. 0 Shore corresponde a una profundidad de penetración de 2,5 mm, mientras que para 100 Shore la profundidad de penetración es de 0 mm. Cuanto mayor es el número, más duro es el material .
El método Shore A usa una aguja con una punta roma y el método Shore D usa una aguja con una punta esférica que se aplica en un ángulo de 30 °. Dado que la dureza depende de la temperatura, la medición se lleva a cabo a una temperatura de 23 ° C ± 2 K de acuerdo con la norma.
Además de las ruedas de goma blanda y dura, nuestra gama también incluye la rueda híbrida: la rueda híbrida tiene una banda de rodadura de poliamida dura y un núcleo de goma blanda. Esto combina las propiedades de una rueda dura con el efecto de amortiguación de las ruedas más suaves.
Contacto
¿Está interesado en soluciones individualizadas?
Hable con nosotros - encantados de aconsejarle
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
España
Phone: +34 93 5650737
Fax: +34 93 5643646
Email: info.es@tente.com