Varias ruedas TENTE ya se han distinguido gracias a su" buen diseño ": la rueda de cama de hospital Linea, ganadora de la medalla de plata, combina un diseño exclusivo con la más alta calidad. Esta gama de ruedas dobles de plástico es versátil en uso, fácil de limpiar e incluso se puede suministrar con una altura total particularmente baja.
La rueda de plástico Levina, que combina la última tecnología con un diseño perfecto, recibió una medalla de bronce en la competencia. El robusto soporte y el uso de plástico de alta calidad garantizan una larga vida útil. La Levina combina sus excelentes características de marcha con la estabilidad de primera clase cuando está parada gracias a un pedal de freno corto y fácil de operar. Las superficies lisas son fáciles de limpiar, lo que hace que Levina sea ideal para su uso en la industria alimentaria.
Contacto
¿Está interesado en soluciones individualizadas?
Hable con nosotros - encantados de aconsejarle
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
España
Phone: +34 93 5650737
Fax: +34 93 5643646
Email: info.es@tente.com