Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con freno direccional Levina incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 137 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, carros médicos, equipos de diagnóstico, mobiliario comercial y sistemas de transporte profesional.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5371UAP100R05-18x62
EAN
4031582358834
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria con Freno direccional
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
137 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.73 kg
Nombre del producto
Levina
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Sólida Espiga, redonda
Diámetro del Perno
18 mm
Longitud del Perno
62 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Delgado
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
196 mm
Desplazamiento
36 mm
Radio de giro
98 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado
Ancho de Banda de rodadura
32 mm
Diámetro
100 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión

Premio al Diseño Universal

Premio al Diseño Universal

Club Diseñador Deutscher

Club Diseñador Deutscher

special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Construcción irrompible
Absorción de impactos extremadamente alta
Esquema de colores fácil de usar
Pedal verde para bloqueo direccional y pedal rojo para bloqueo total
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Montaje anti-giro
Protección contra torsión para ruedas con bloqueo direccional
Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Variantes
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Levina
5370UAP100R05-18x62

La rueda giratoria Rueda Levina está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa fabricada en poliamida de alta resistencia incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 137 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias, comerciales e industriales que requieren movilidad confiable y silenciosa.

100 mm
137 mm
Uso ligero
100 mm
137 mm
Uso ligero
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Levina
5377UAP100R05-18x62

La rueda giratoria con freno total Levina incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y fiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 137 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, carros médicos, equipos de diagnóstico, mobiliario comercial y sistemas de transporte profesional.

100 mm
137 mm
Uso ligero
100 mm
137 mm
Uso ligero