Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable que asegura un funcionamiento silencioso y libre de mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 143 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren conductividad eléctrica.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5941XSC125P30-11 RAL9002
EAN
4031582352658
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria con Freno direccional
Ancho total
82 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
130 kg
Capacidad de carga estática
260 kg
Altura total
143 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.88 kg
Nombre del producto
Linea
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno
11 mm
Carcasa
Color
Gris y blanco (RAL9002)
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Rodamiento de bolas de precisión
Diámetro del domo
52 mm
Interferencia de giro
258 mm
Desplazamiento
40 mm
Radio de giro
129 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material del cuerpo
Poliamida, conductora eléctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado, conductor eléctrico
Ancho de Banda de rodadura
20 mm
Diámetro
125 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable

Club Diseñador Deutscher

Club Diseñador Deutscher

Premio Interzum

Premio Interzum

IF Premio Diseño

IF Premio Diseño

special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Esquema de colores fácil de usar
Pedal verde para bloqueo direccional y pedal rojo para bloqueo total
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Conductividad certificada
Versión conductora para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Menos limpieza
Gracias a las superficies lisas, las ruedas son rápidas y fáciles de limpiar
Protección de cable integrada
Empujador de cables integrado para proteger los cables que están en el suelo
Marca individual
Grabado, fundido o impreso
Omitir la galería de productos

Accesorios

Accesorio
Linea
5940-CAP

El accesorio Linea está diseñado específicamente para complementar y optimizar el funcionamiento de ruedas industriales, proporcionando una solución técnica especializada que mejora las prestaciones operativas del conjunto. Este componente técnico se integra de manera eficiente con sistemas de rodadura existentes, ofreciendo características de durabilidad y rendimiento que cumplen con los estándares industriales requeridos en aplicaciones profesionales.

Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Variantes
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Linea
5940XSC125P30-11 RAL9002

La rueda giratoria Rueda Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable para máxima fiabilidad. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 143 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, equipos médicos, muebles de oficina y sistemas de transporte especializados.

125 mm
Uso ligero
143 mm
125 mm
Uso ligero
143 mm
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Linea
5947XSC125P30-11 RAL9002

La rueda giratoria con freno total Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable para máxima fiabilidad. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 143 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren propiedades antiestáticas.

125 mm
Uso ligero
143 mm
125 mm
Uso ligero
143 mm
Variantes
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
Linea
594CXSC125P30-11 RAL9002

La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, siendo importante que el fabricante de camas del hospital selle adecuadamente las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 143 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 260 kg, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias y de movilidad especializada.

125 mm
Uso ligero
143 mm
125 mm
Uso ligero
143 mm