Know-how

Las Normas DIN relevantes para ruedas y ruedas TENTE

Leer más


Las ruedas y soportes TENTE siempre se desarrollan y prueban de acuerdo con las últimas normas DIN, que son elaboradas por el Comité Europeo de Normalización (CEN). A continuación, proporcionamos una breve descripción de los contenidos de las normas pertinentes.

DIN EN 12526

Esta Norma es especifica ​​para ruedas y soportes. La norma también define los componentes de las ruedas y sus partes constituyentes y describe el eje y las opciones de montaje de una rueda. La norma DIN EN 12526 también incluye una descripción de la rueda y su soporte.

DIN EN 12527

DIN EN 12527 es una Norma que describe cómo deben probarse las ruedas y los soportes. Especifica tanto el aparato de prueba como los métodos de prueba. La Norma define, por ejemplo, cómo probar la resistencia eléctrica y el frenado o bloqueo de las ruedas, y cómo realizar pruebas dinámicas y estáticas así como muchas más. Las siguientes Normas especifican estos requisitos para diferentes grupos de ruedas y soportes.

DIN EN 12528

La norma DIN EN 12528 especifica los requisitos técnicos, las dimensiones y los requisitos de prueba que deben cumplir las ruedas de muebles. Esto no incluye ruedas para sillas giratorias sillas u otras aplicaciones especiales.

DIN EN 12529

De acuerdo con la norma anterior, DIN EN 12529 especifica los requisitos y las dimensiones técnicas y de prueba para las ruedas que normalmente se instalan en las sillas giratorias. La Norma cubre ruedas con y sin dispositivos de frenado.

DIN EN 12530

Esta norma define los requisitos y las dimensiones de las ruedas de los equipos y las ruedas y soportes que se utilizan en instalaciones públicas como hoteles, restaurantes, escuelas u hospitales.

DIN EN 12531

La norma DIN EN 12531 se aplica a los requisitos y dimensiones de las ruedas de las camas de hospital. Específicamente, esta norma se aplica a ruedas giratorias de cama de hospital que tienen un diámetro de rueda de 100 mm o más y están equipadas con un freno central. También se pueden usar otras ruedas giratorias con dimensiones similares según esta norma.

DIN EN 12532

DIN EN 12532 cubre ruedas industriales hasta una velocidad de 1.1 m o 4 km / h. La norma no cubre ruedas y soportes para muebles, & nbsp; sillas giratorias , electrodomésticos o camas de hospital.

DIN EN 12533

La norma DIN EN 12533 ​​regula las ruedas y soportes de alta resistencia, incluidos los accesorios, para aplicaciones mecánicas o con motor a una velocidad de entre 1,1 y 4,4 m / s o entre 4 y 16 km / h. Las ruedas motrices y las ruedas con neumáticos no están cubiertas por esta norma.

Estaremos encantados de responder cualquier pregunta que pueda tener sobre las normas individuales DIN en detalle. Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio.