Carretillas elevadoras
Las ruedas innovadoras de TENTE para transpaletas se caracterizan por su alta calidad, también ofrecen un rendimiento y alta durabilidad. La capacidad de carga dinámica es de hasta 1.000 kg por rueda. Es importante que la capacidad de carga se mantenga incluso para ruedas con una altura total baja. Las ruedas son suaves para los suelos y resistentes al desgaste y la corrosión.
Gracias a la administración y logística profesional del almacén de TENTE, las ruedas y soportes para transpaletas se pueden entregar rápidamente. ¿Tiene alguna pregunta sobre qué ruedas serían las más adecuadas para su transpaleta? Contáctenos - estaremos encantados de brindarle consejos detallados.
Contacto
¿Está interesado en soluciones individualizadas?
Hable con nosotros - encantados de aconsejarle
Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
España
Phone: +34 93 5650737
Fax: +34 93 5643646
Email: info.es@tente.com