Know-how

Propiedades de los neumáticos de goma

Leer más


Las ruedas de goma sólida elástica se caracterizan por su gran capacidad de carga, excelente confort de conducción y facilidad de operación. Al mismo tiempo, son muy resistentes a la abrasión y por tanto suaves para los suelos y recogen menos cuerpos extraños. Sin embargo tienen una amortiguación comparativamente menor, razón por la cual se usan mejor en suelos planos y uniformes. La goma es resistente a temperaturas de -20 ° C a +85 ° C y por lo tanto es adecuada para muchas aplicaciones. La capacidad de carga de los neumáticos de caucho se prueba según DIN EN 12532 a una velocidad de 4 km / h según DIN EN 12533 ​​a una velocidad de 6 km / h.

Las ruedas de goma se pueden fabricar con diferentes dimensiones y si es necesario como una solución especial a medida. ¡Nos complace ayudarle a desarrollar su solución de movilidad específica!