-
-
-
  • 150 mm

  • 110 kg

  • 170 mm

Ruedas giratorias con freno total 150 mm
Linea, 5947UAP150P52 Kick Pedal ral7001

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión

Leer más
  • 150 mm

  • 130 kg

  • 170 mm

Ruedas giratorias con freno total 150 mm
Linea, 5947UAP150R05-22 Kick Pedal

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, Fijación para montar en tubos verticales . Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión

Leer más
  • 160 mm

  • 450 kg

  • 220 mm

Ruedas fijas 160 mm
Kappa flex, 9758ITP160P63 92A

Rueda fija, Con muelle, Soporte y pletina en acero soldado, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Leer más
  • 160 mm

  • 450 kg

  • 220 mm

Ruedas giratorias 160 mm
Kappa flex, 9750ITP160P63 SH80

Rueda giratoria, Con muelle, Soporte y pletina de acero soldada con rodamientos conicos, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Leer más
  • 160 mm

  • 450 kg

  • 220 mm

Ruedas fijas 160 mm
Kappa flex, 9758ITP160P63 SH80

Rueda fija, Con muelle, Soporte y pletina en acero soldado, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Leer más
  • 250 mm

  • 800 kg

  • 290 mm

Soporte giratorio con dirección reversible 250 mm
Zeta, 468SITP250P63 180° SH80

Rueda giratoria con freno direccional que depende de la fuerza, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con el rodamiento reforzado y protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Leer más
  • 75 mm

  • 80 kg

  • 86 mm

Ruedas giratorias con freno 75 mm
Linea, 5927UAP075S70-M10x15 HN EN12530 RAL7001

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de poliamida, Espiga roscada con cuello hexagonal . Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión

Leer más
  • 50 mm

  • 40 kg

  • 69 mm

Ruedas giratorias con freno 50 mm
Linea, 5927UAO075S70-M10x15 LN EN12530 RAL7001

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de poliamida, Espiga roscada con cuello hexagonal . Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, buje liso

Leer más
  • 25 mm

  • 70 kg

  • 86 mm

Ruedas giratorias con freno 25 mm
Linea, 5927UAO075S70-M10x15 HN EN12530 RAL7001

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de poliamida, Espiga roscada con cuello hexagonal . Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, buje liso

Leer más
  • 160 mm

  • 200 kg

  • 200 mm

Ruedas giratorias con freno total 160 mm
Alpha, 3477PJP160P63

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión

Leer más

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro