-
-
-
  • 125 mm

  • 100 kg

  • 161 mm

Ruedas giratorias con freno total 125 mm
Alpha, 3477PIR125P63

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma gris, sin dejar huella, cojinete de rodillos

Leer más
  • 80 mm

  • 70 kg

  • 108 mm

Ruedas giratorias 80 mm
Alpha, 3470PIR080P30-13

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, agujero pasante. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma gris, sin dejar huella, cojinete de rodillos

Leer más
  • 100 mm

  • 75 kg

  • 128 mm

Ruedas giratorias 100 mm
Alpha, 3470PIR100P30-13

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, agujero pasante. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma gris, sin dejar huella, cojinete de rodillos

Leer más
  • 100 mm

  • 75 kg

  • 128 mm

Ruedas giratorias con freno total 100 mm
Alpha, 3477PIR100P30-13

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, agujero pasante. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma gris, sin dejar huella, cojinete de rodillos

Leer más
  • 100 mm

  • 80 kg

  • 128 mm

Ruedas giratorias 100 mm
Alpha, 3470PJR100P62

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, cojinete de rodillos

Leer más
  • 160 mm

  • 160 kg

  • 200 mm

Ruedas giratorias con freno total 160 mm
Alpha, 3477PJR160P63

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, cojinete de rodillos

Leer más
  • 125 mm

  • 300 kg

  • 161 mm

Ruedas fijas 125 mm
Alpha, 3478UAR125P63 red

Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, cojinete de rodillos

Leer más
  • 100 mm

  • 160 kg

  • 128 mm

Ruedas giratorias con freno total 100 mm
Alpha, 3477HUR100P62 grey

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Rueda híbrida "SYNTECH", núcleo de rueda y bandaje de poliamida, con centro de goma dura elástica reductora de ruidos, cojinete de rodillos

Leer más
  • 125 mm

  • 200 kg

  • 155 mm

Ruedas fijas 125 mm
Alpha, 3478HUR125P62 grey

Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Rueda híbrida "SYNTECH", núcleo de rueda y bandaje de poliamida, con centro de goma dura elástica reductora de ruidos, cojinete de rodillos

Leer más
  • 125 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Ruedas giratorias 125 mm
Alpha, 3470UOO125P30-13

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, agujero pasante. Núcleo de rueda de poliamida, buje liso

Leer más

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro