-
200 mm
-
350 kg
-
240 mm
Ruedas giratorias 200 mm
Alpha, 3470UAR200P63 red
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, cojinete de rodillos
-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
Ruedas giratorias con freno total 100 mm
Alpha, 3477UER100P62
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, negra, cojinete de rodillos
-
160 mm
-
300 kg
-
200 mm
Ruedas fijas 160 mm
Alpha, 3478UER160P63
Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, negra, cojinete de rodillos
-
160 mm
-
300 kg
-
200 mm
Ruedas giratorias con freno total 160 mm
Alpha, 3477UER160P63
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, negra, cojinete de rodillos
-
200 mm
-
400 kg
-
240 mm
Ruedas fijas 200 mm
Alpha, 3478UER200P63
Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, negra, cojinete de rodillos
-
80 mm
-
125 kg
-
108 mm
Ruedas giratorias 80 mm
Alpha, 3470POR080P62
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, cojinete de rodillos
-
80 mm
-
125 kg
-
108 mm
Ruedas giratorias con freno total 80 mm
Alpha, 3477POR080P62
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, cojinete de rodillos
-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
Ruedas giratorias 100 mm
Alpha, 3470POR100P62
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, cojinete de rodillos
-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
Ruedas giratorias con freno total 100 mm
Alpha, 3477POR100P62
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, cojinete de rodillos
-
200 mm
-
350 kg
-
240 mm
Ruedas giratorias con freno total 200 mm
Alpha, 3477UOO200P63
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, buje liso