-
160 mm
-
250 kg
-
205 mm
Soporte giratorio con dirección reversible 160 mm
Inoxidable,
Scout, 814SUFC160P63 180°
Rueda giratoria con freno direccional que depende de la fuerza, pletina de fijación. Centro de rueda de poliamida, Bandaje: goma elástica que no deja huella, con antihilos pequeños, rodamiento a precisión inoxidable
-
200 mm
-
350 kg
-
245 mm
Ruedas fijas 200 mm
Inoxidable,
Scout, 8148UAC200P60
Rueda fija, Soporte hecho de acero inoxidable, pletina de fijación. Núcleo de la rueda de poliamida. Bandaje: poliuretano, cojinete de bolas a precisión, inoxidable, lavable
-
160 mm
-
250 kg
-
202 mm
Ruedas fijas 160 mm
Inoxidable,
Scout, 8148UAC160P60 TFR
Rueda fija, Soporte hecho de acero inoxidable, pletina de fijación. Núcleo de la rueda de poliamida. Bandaje: poliuretano, cojinete de bolas a precisión, inoxidable, lavable
-
200 mm
-
250 kg
-
245 mm
Ruedas fijas 200 mm
Inoxidable,
Scout, 8148UFC200P60
Rueda fija, pletina de fijación. Centro de rueda de poliamida, Bandaje: goma elástica que no deja huella, con antihilos pequeños, rodamiento a precisión inoxidable
-
200 mm
-
250 kg
-
245 mm
Soporte giratorio con dirección reversible 200 mm
Inoxidable,
Scout, 814WUFC200P60 180°
Rueda giratoria con estabilidad direccional y freno de rueda, pletina de fijación. Centro de rueda de poliamida, Bandaje: goma elástica que no deja huella, con antihilos pequeños, rodamiento a precisión inoxidable
-
200 mm
-
350 kg
-
245 mm
Soporte giratorio con dirección reversible 200 mm
Inoxidable, Conductivas
Scout, 814WQSC200P60 180°
Rueda giratoria con estabilidad direccional y freno de rueda, pletina de fijación.
-
160 mm
-
250 kg
-
202 mm
Soporte giratorio con dirección reversible 160 mm
Inoxidable,
Scout, 814WUAC160P60 180° TFR
Rueda giratoria con estabilidad direccional y freno de rueda, pletina de fijación. Núcleo de la rueda de poliamida. Bandaje: poliuretano, cojinete de bolas a precisión, inoxidable, lavable
-
200 mm
-
250 kg
-
245 mm
Soporte giratorio con dirección reversible 200 mm
Inoxidable,
Scout, 814SUFC200P60 180°
Rueda giratoria con freno direccional que depende de la fuerza, pletina de fijación. Centro de rueda de poliamida, Bandaje: goma elástica que no deja huella, con antihilos pequeños, rodamiento a precisión inoxidable
-
160 mm
-
250 kg
-
202 mm
Soporte giratorio con dirección reversible 160 mm
Inoxidable,
Scout, 814SUAC160P60 180°
Rueda giratoria con freno direccional que depende de la fuerza, pletina de fijación. Núcleo de la rueda de poliamida. Bandaje: poliuretano, cojinete de bolas a precisión, inoxidable, lavable