-
-
-
  • 500 mm

  • 7,200 kg

  • 610 mm

Ruedas giratorias 500 mm
Omikron twin, 9950STP500P68

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de chapa de acero, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Leer más
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Ruedas giratorias con freno central, total o direccional 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30 CC R9002

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión Soporte con cable receptor integrado de polipropileno.

Leer más
  • 100 mm

  • 82 kg

  • 146 mm

Ruedas giratorias 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1

Rueda giratoria, Soporte de poliamida rellena de vidrio, Espiga roscada con cuello hexagonal . Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión

Leer más
  • 75 mm

  • 75 kg

  • 113 mm

Ruedas giratorias 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1

Rueda giratoria, Soporte de poliamida rellena de vidrio, Espiga roscada con cuello hexagonal . Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión

Leer más
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Ruedas giratorias con freno central, total o direccional 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión Producto certificado TUV

Leer más
  • 200 mm

  • 900 kg

  • 272 mm

Ruedas fijas 200 mm
Omikron flex, 9858FCP200P63-75shA HL50

Rueda fija, pletina de fijación. Centro de rueda de hierro, Bandaje: Poliuretano, Ultratech apto para altas velocidades de hasta 16km/h, rodamiento de bolas a precisión.

Leer más
  • 100 mm

  • 160 kg

  • 128 mm

Ruedas giratorias 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 bleu TFR

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huella, cojinete de rodillos.

Leer más
  • 75 mm

  • 75 kg

  • 109 mm

Ruedas giratorias 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15

Rueda giratoria, Soporte de poliamida rellena de vidrio, Espiga roscada con cuello hexagonal . Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión

Leer más
  • 100 mm

  • 82 kg

  • 146 mm

Ruedas giratorias 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1

Rueda giratoria, Soporte de poliamida rellena de vidrio, Espiga roscada con cuello hexagonal . Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión

Leer más

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro