Agila care
2476PJO125R26-28S45 D
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Nombre del producto | Agila care |
|---|---|
| Características especiales | Electric conductive, Stainless |
| Tipo de producto | Swivel castor with central, total lock |
| La capacidad de carga a 3 km/h | 100 KG |
| La capacidad de carga es estática | 200 KG |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| altura total | 163 mm |
| Ancho total | 60 mm |
| Peso total | 0.87 KG |
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión |
Soporte
| Material | Steel sheet, medium |
|---|---|
| La forma de la horquilla | Broad |
| rodamiento giratorio | Two ball races |
| Color | Blue passivated |
| desplazamiento | 41 mm |
| Radio giratorio | 103.5 mm |
| interferencia de giro | 207 mm |
| Diámetro del domo | 60 mm |
Aro
| Material del cuerpo | Polypropylene |
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Thermoplastic rubber |
| Cojinete | Plain bearing |
| Color del aro | Gris plateado (RAL7001) |
| banda de rodadura | Soft tread |
| Diámetro del aro | 125 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 32 mm |
| Anchura del aro | 32 mm |
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 87 Shore A |
Ajuste
| Tipo de ajuste | Stem with cam hole for profile bars |
|---|---|
| Diámetro del perno | 28 mm |
| Longitud del perno | 96 mm |
| Posición de la rosca del perno | 19 mm |
| Cantidad de orificios de montaje del perno | 2 |