-
50 mm
-
40 kg
Aros 50 mm
Conductivas
Puretech, DYK050x19-Ø6
Núcleo de rueda de chapa de acero, bandaje de goma negra, no deja huella, conductividad eléctrica, con placas anti-hilos, cojinete de bolas con doble cono
-
100 mm
-
70 kg
Aros 100 mm
Puretech, DVR100x30-Ø12
Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje goma negra, no deja huella, cojinete de rodillos
-
200 mm
-
205 kg
Aros 200 mm
Puretech, DVR200x50-Ø20
Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje goma negra, no deja huella, cojinete de rodillos
-
125 mm
-
100 kg
Aros 125 mm
Puretech, PVO125x37-Ø12
Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, buje liso
-
125 mm
-
100 kg
Aros 125 mm
Puretech, PVR125x37-Ø12 HL48
Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, cojinete de rodillos
-
125 mm
-
100 kg
Aros 125 mm
Puretech, PIR125x37-Ø12 HL44,4
Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma gris, sin dejar huella, cojinete de rodillos
-
125 mm
-
100 kg
Aros 125 mm
Conductivas
Puretech, DYR125x37-Ø12
Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje goma negra, no deja huella, cojinete de rodillos, conductora de electricidad
-
125 mm
-
80 kg
Aros 125 mm
Puretech, PIO125x32-Ø12
Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje: goma gris, no deja huella, buje liso
-
125 mm
-
100 kg
Aros 125 mm
Puretech, PIP125x32-Ø8
Núcleo de la rueda de polipropleno. Bandaje: Goma maciza de color gris que no deja huella, cojinete de bolas a precisión.
-
125 mm
-
100 kg
Aros 125 mm
Puretech, PIO125x37-Ø12
Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje: goma gris, no deja huella, buje liso