-
50 mm
-
50 kg
Aros 50 mm
Maxtech, UAI050x20-Ø6
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, buje liso
-
50 mm
-
50 kg
Aros 50 mm
Maxtech, UAK050x20-Ø6
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas con doble cono
-
80 mm
-
150 kg
Aros 80 mm
Maxtech, UAR080x38-Ø12 HL44,4 grey
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, cojinete de rodillos
-
125 mm
-
200 kg
Aros 125 mm
Maxtech, UAR125x32-Ø12 HL44,4 grey
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, cojinete de rodillos
-
125 mm
-
300 kg
Aros 125 mm
Maxtech, UAR125x38-Ø12 HL44,4 grey
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, cojinete de rodillos
-
100 mm
-
150 kg
Aros 100 mm
Inoxidable, Conductivas
Maxtech, XSC100x32-Ø8
Núcleo de rueda de poliamida, de conducción eléctrica, la banda de rodadura de poliuretano, con hilos, cojinete de bolas de precisión, acero inoxidable
-
125 mm
-
160 kg
Aros 125 mm
Inoxidable, Conductivas
Maxtech, XSC125x32-Ø8
Núcleo de rueda de poliamida, de conducción eléctrica, la banda de rodadura de poliuretano, con hilos, cojinete de bolas de precisión, acero inoxidable
-
150 mm
-
160 kg
Aros 150 mm
Inoxidable, Conductivas
Maxtech, XSC150x32-Ø8
Núcleo de rueda de poliamida, de conducción eléctrica, la banda de rodadura de poliuretano, con hilos, cojinete de bolas de precisión, acero inoxidable
-
125 mm
-
300 kg
Aros 125 mm
Maxtech, UAR125x40-Ø20 HL58 red
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, cojinete de rodillos
-
160 mm
-
350 kg
Aros 160 mm
Maxtech, UAR160x40-Ø20 HL58 red
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, cojinete de rodillos