-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Ruedas giratorias con freno central, total o direccional 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30 CC R9002
Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión Soporte con cable receptor integrado de polipropileno.
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Ruedas giratorias con freno total 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, agujero pasante. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Ruedas giratorias con freno central, total o direccional 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6
Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión Producto certificado TUV
-
150 mm
-
200 kg
-
155 mm
Ruedas giratorias con freno central, total o direccional 150 mm
Linea, 5984UAP150R36-32S30
Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Ruedas giratorias 100 mm
Linea, 5940UAP100P30-11 RAL9002
Rueda giratoria, Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, agujero pasante. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Ruedas giratorias con freno direccional 100 mm
Linea, 5941UAP100P30-13 RAL9002
Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, agujero pasante. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión
-
100 mm
-
120 kg
-
120 mm
Ruedas giratorias con freno direccional 100 mm
Linea, 5941UAP100R05-22 RAL9002
Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, Fijación para montar en tubos verticales . Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Ruedas giratorias con freno centralizado, total 150 mm
Linea, 5946UAP150R36-32S30OH155 4xM6
Rueda giratoria con freno total, Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión Producto certificado TUV
-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Ruedas giratorias con freno 75 mm
Conductivas
Linea, 5925XOI075L51-10 DOM20
Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de la rueda en poliamida, buje lisa, conductiva
-
65 mm
-
50 kg
-
68 mm
Ruedas giratorias con freno 65 mm
Conductivas
Linea, 5925XGI065L51-10 DOM23
Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de la rueda en poliamida, bandaje: TENTEpreno (goma termoplástica negra), buje liso, conductiva