-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Ruedas giratorias con freno total 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11 Freno RAL7001
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte y ruedas fabricados con materiales sintéticos de alta calidad, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, agujero pasante. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión Sugerencia: Las ruedas también están disponibles con la palanca de freno gris.
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Ruedas giratorias con freno total 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte y ruedas fabricados con materiales sintéticos de alta calidad, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, agujero pasante. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión Sugerencia: Las ruedas también están disponibles con la palanca de freno gris.
-
125 mm
-
100 kg
-
165 mm
Ruedas giratorias 125 mm
Levina, 5370PJP125P51
Rueda giratoria, Soporte y ruedas fabricados con materiales sintéticos de alta calidad, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Ruedas giratorias 125 mm
Levina, 5370PJP125P30-13
Rueda giratoria, Soporte y ruedas fabricados con materiales sintéticos de alta calidad, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, agujero pasante. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Ruedas giratorias con freno total 125 mm
Levina, 5377UAP125P30-11
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte y ruedas fabricados con materiales sintéticos de alta calidad, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, agujero pasante. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión Sugerencia: Las ruedas también están disponibles con la palanca de freno gris.
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Ruedas giratorias con freno total 125 mm
Levina, 5377UAP125P30-13
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte y ruedas fabricados con materiales sintéticos de alta calidad, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, agujero pasante. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión Sugerencia: Las ruedas también están disponibles con la palanca de freno gris.
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Ruedas giratorias 125 mm
Levina, 5370UAP125R05-18x62
Rueda giratoria, Soporte y ruedas fabricados con materiales sintéticos de alta calidad, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, Fijación para montar en tubos verticales . Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Ruedas giratorias con freno total 125 mm
Levina, 5377PJP125R05-18x62
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte y ruedas fabricados con materiales sintéticos de alta calidad, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, Fijación para montar en tubos verticales . Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión Sugerencia: Las ruedas también están disponibles con la palanca de freno gris.
-
125 mm
-
100 kg
-
165 mm
Ruedas giratorias con freno total 125 mm
Inoxidable,
Levina, 5387PJC125P51
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soportes hechos de materiales sintéticos de alta calidad con piezas metálicas de acero inoxidable, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión Sugerencia: Las ruedas también están disponibles con la palanca de freno gris.
-
125 mm
-
100 kg
-
165 mm
Ruedas giratorias 125 mm
Inoxidable,
Levina, 5380UAC125P51
Rueda giratoria, Soportes hechos de materiales sintéticos de alta calidad con piezas metálicas de acero inoxidable, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, pletina de fijación. Núcleo de la rueda de poliamida. Bandaje: poliuretano, cojinete de bolas a precisión, inoxidable, lavable