-
200 mm
-
450 kg
-
260 mm
Ruedas fijas 200 mm
Kappa flex, 9758ITP200P63 SH92A
Rueda fija, Con muelle, Soporte y pletina en acero soldado, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión
-
200 mm
-
450 kg
-
260 mm
Ruedas giratorias 200 mm
Kappa flex, 9750ITP200P63 SH92A
Rueda giratoria, Con muelle, Soporte y pletina de acero soldada con rodamientos conicos, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión
-
160 mm
-
450 kg
-
220 mm
Ruedas giratorias 160 mm
Kappa flex, 9750ITP160P63 SH92A
Rueda giratoria, Con muelle, Soporte y pletina de acero soldada con rodamientos conicos, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión
-
160 mm
-
450 kg
-
220 mm
Ruedas fijas 160 mm
Kappa flex, 9758ITP160P63 SH92A
Rueda fija, Con muelle, Soporte y pletina en acero soldado, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión
-
200 mm
-
900 kg
-
272 mm
Ruedas giratorias 200 mm
Kappa flex, 9850FCP200P63 Sh92A TFR
Rueda giratoria, pletina de fijación. Centro de rueda de hierro, Bandaje: Poliuretano, Ultratech apto para altas velocidades de hasta 16km/h, rodamiento de bolas a precisión.