-
125 mm
-
125 kg
-
150 mm
Ruedas giratorias con freno centralizado, total 125 mm
Integral twin, 2946UAP125R36-32S30 4xM6
Rueda giratoria con freno total, soporte de chapa de acero, rodamiento de bolas a precisión en cabeza giratoria, con cubierta sintética, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión Sugerencia: Producto certificado TUV
-
150 mm
-
150 kg
-
175 mm
Ruedas giratorias 150 mm
Integral twin, 2940UAP150R05-32
Rueda giratoria, soporte de chapa de acero, rodamiento de bolas a precisión en cabeza giratoria, con cubierta sintética, Fijación para montar en tubos verticales . Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión Sugerencia: Producto certificado TUV
-
150 mm
-
250 kg
-
193 mm
Ruedas giratorias con freno central, total o direccional 150 mm
Integral twin, 3944UAP150R36-32S30
Rueda giratoria con freno central, total o direccional, soporte de chapa de acero, rodamiento de bolas a precisión en cabeza giratoria, con cubierta sintética, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión
-
100 mm
-
125 kg
-
129 mm
Ruedas giratorias 100 mm
Conductivas
Integral twin, 2940USX100R05-32
Rueda giratoria, soporte de chapa de acero, rodamiento de bolas a precisión en cabeza giratoria, con cubierta sintética, Fijación para montar en tubos verticales . Núcleo de la rueda: Poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, sellado Sugerencia: Producto certificado TUVruedas lavables deben ser selladas en la parte de la fijacion por el fabricante de camas de hospital.
-
125 mm
-
125 kg
-
150 mm
Ruedas giratorias 125 mm
Conductivas
Integral twin, 2940USX125R05-32
Rueda giratoria, soporte de chapa de acero, rodamiento de bolas a precisión en cabeza giratoria, con cubierta sintética, Fijación para montar en tubos verticales . Núcleo de la rueda: Poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, sellado Sugerencia: Producto certificado TUVruedas lavables deben ser selladas en la parte de la fijacion por el fabricante de camas de hospital.
-
150 mm
-
150 kg
-
175 mm
Rueda giratoria con freno total, soporte de chapa de acero, rodamiento de bolas a precisión en cabeza giratoria, con cubierta sintética, Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales. Núcleo de la rueda: Poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, sellado Sugerencia: Producto certificado TUVruedas lavables deben ser selladas en la parte de la fijacion por el fabricante de camas de hospital.
-
125 mm
-
125 kg
-
150 mm
Ruedas giratorias con freno central, total o direccional 125 mm
Integral twin, 3944UAC125R36-32 4xM6
Rueda giratoria con freno central, total o direccional, soporte de chapa de acero, rodamiento de bolas a precisión en cabeza giratoria, con cubierta sintética, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta. Núcleo de la rueda de poliamida. Bandaje: poliuretano, cojinete de bolas a precisión, inoxidable, lavable ruedas lavables deben ser selladas en la parte de la fijacion por el fabricante de camas de hospital.
-
125 mm
-
125 kg
-
150 mm
Rueda giratoria con freno total, soporte de chapa de acero, rodamiento de bolas a precisión en cabeza giratoria, con cubierta sintética, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta. Núcleo de la rueda de poliamida. Bandaje: poliuretano, cojinete de bolas a precisión, inoxidable, lavable ruedas lavables deben ser selladas en la parte de la fijacion por el fabricante de camas de hospital.
-
100 mm
-
100 kg
-
129 mm
Ruedas giratorias 100 mm
Integral twin, 1940PJP100R05-28
Rueda giratoria, soporte de chapa de acero, rodamiento de bolas a precisión en cabeza giratoria, con cubierta sintética, Fijación para montar en tubos verticales . Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión
-
100 mm
-
100 kg
-
129 mm
Ruedas giratorias 100 mm
Integral twin, 1940PJP100R05-32
Rueda giratoria, soporte de chapa de acero, rodamiento de bolas a precisión en cabeza giratoria, con cubierta sintética, Fijación para montar en tubos verticales . Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión