-
55 mm
-
40 kg
-
57 mm
Ruedas giratorias 55 mm
Anika, 5920UAI055L51-8
Rueda giratoria, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, buje liso
-
65 mm
-
50 kg
-
67 mm
Ruedas giratorias con freno 65 mm
Anika, 5925UAI065L51-10 DOM18 RAL9011
Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, buje liso
-
55 mm
-
40 kg
-
57 mm
Ruedas giratorias 55 mm
Anika, 5920UAI055L51-10
Rueda giratoria, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, buje liso
-
55 mm
-
40 kg
-
57 mm
Ruedas giratorias con freno 55 mm
Anika, 5925UAI055L51-10
Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, buje liso
-
55 mm
-
40 kg
-
57 mm
Ruedas giratorias con freno 55 mm
Anika, 5925UAI055L51-10 DOM18 RAL9011
Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, buje liso
-
65 mm
-
50 kg
-
67 mm
Ruedas giratorias 65 mm
Anika, 5920UAI065L51-10 DOM18 RAL9011
Rueda giratoria, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, buje liso