-
100 mm
-
100 kg
-
135 mm
Ruedas giratorias con freno total 100 mm
Agila, 2477PJP100P30-11
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero zincado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, agujero pasante. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión , con anti-hilos Las ruedas se pueden montar con tornillos estándar; se pueden utilizar tornillos de distintas longitudes.
-
100 mm
-
80 kg
-
135 mm
Ruedas giratorias 100 mm
Agila, 2470DIK100P50
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero zincado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje de goma gris, no deja huella, cojinete de bolas con doble cono
-
100 mm
-
80 kg
-
135 mm
Ruedas fijas 100 mm
Agila, 2478DIK100P50
Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Pletina de fijación perpendicular al sentido de la marcha. Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje de goma gris, no deja huella, cojinete de bolas con doble cono
-
100 mm
-
80 kg
-
135 mm
Ruedas giratorias con freno total 100 mm
Agila, 2477DIK100P30-11
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero zincado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, agujero pasante. Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje de goma gris, no deja huella, cojinete de bolas con doble cono Las ruedas se pueden montar con tornillos estándar; se pueden utilizar tornillos de distintas longitudes.
-
75 mm
-
55 kg
-
103 mm
Ruedas giratorias con freno total 75 mm
Agila, 2477DIK075R47-32-35
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero zincado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, expansivo (cuadrado). Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje de goma gris, no deja huella, cojinete de bolas con doble cono Por favor, indique el diámetro interior del tubo requerido cuando haga su pedido.
-
125 mm
-
100 kg
-
163 mm
Ruedas giratorias con freno total 125 mm
Agila, 2477DIK125R07-Ø31-35
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero zincado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, expansivo redondo. Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje de goma gris, no deja huella, cojinete de bolas con doble cono Por favor, indique el diámetro interior del tubo requerido cuando haga su pedido.
-
125 mm
-
100 kg
-
163 mm
Ruedas giratorias 125 mm
Agila, 2470DIK125R47-27-30
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero zincado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, expansivo (cuadrado). Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje de goma gris, no deja huella, cojinete de bolas con doble cono Por favor, indique el diámetro interior del tubo requerido cuando haga su pedido.
-
100 mm
-
100 kg
-
135 mm
Ruedas giratorias 100 mm
Agila, 2470PJP100P50
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero zincado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión , con anti-hilos
-
100 mm
-
100 kg
-
135 mm
Ruedas giratorias con freno total 100 mm
Agila, 2477PJP100P50
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero zincado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión , con anti-hilos
-
125 mm
-
100 kg
-
160 mm
Ruedas giratorias 125 mm
Agila, 2470PJP125P50
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero zincado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión , con anti-hilos