Ruedas giratorias 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 AZUL

EAN:
4031582440775
Número de pedido:
T00438

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huella, cojinete de rodillos.

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 100 mm
Ancho de la rueda 34 mm
Medida de pletina 105 x 80 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

100 mm

Ancho de la rueda

34 mm

Medida de pletina

105 x 80 mm

Distancia de agujeros

80/77 x 60 mm

Diámetro de agujero

9 mm

Desplazamiento

40 mm

Interferencia de giro

180 mm

Altura total

128 mm

Capacidad de carga

160 kg

Temperatura

- 20 / + 80 °C

Norma

EN_12532

Peso de la rueda

0.858 kg

Radio giratorio

90 mm

Dureza del bandaje

A 64 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Ruedas giratorias

Accesorios

Ruedas

UER100x34-Ø12

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, negra, cojinete de rodillos

Versiones

Ruedas

3477UFR100P62 blue

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bo...

Ruedas

3478UFR100P62 blue

Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rued...

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro