Redefina su búsqueda





En TENTE encontrara un amplio catalogo de fiables productos en diferentes diametros para sus necesidades. LAs ruedas son fabricadas usando materiales de alta calidad como plastico o goma en concordancia con los requerimientos e incluso conductivas. Debera escoger entre bandaje duro y blando de forma que pueda transortar su material de forma segura, tambien se pueden servir ruedas con reductor de ruidos. Hay diferentes rodamientos que puede seleccionar, desde buje liso hasta cojinete de bolas a precision dependiendo de la velocidad requerida y la distancia a recorrer.Nuestras ruedas pueden soportar temperaturas extremas desde -40 hasta 200 grados celsius. No son afectadas por agua clorada caliente (testeamos esto para usted) ni por operaciones de esterilización.