Redefina su búsqueda






El sol, lluvia, nieve y hielo –las ruedas a veces están expuestos a condiciones climáticas extremas que tienen que soportar día y noche. En otros sectores, tales como en la industria alimentaria o en los hospitales, deben ser lavables a altas temperaturas con el fin de cumplir con los requisitos de higiene estrictas. con soportes de acero inoxidable humedad, fluctuaciones de temperatura y moho no tiene efectos sobre la rueda. Mediante el Acero inoxidable las ruedas están particularmente bien protegidas contra las influencias externas. ruedas de acero inoxidable están disponibles como fijas, giratorias, giratorio con bloqueo de rueda o giratorio con bloqueo total. La carcasa de acero inoxidable puede combinarse con ruedas diferentes como por ejemplo nuestro caucho termoplástico, TENTEprene. Las ruedas de acero inoxidable pueden suministrarse también en versión conductiva bajo peticion.