Redefina su búsqueda





Ruedas de equipos de transporte de acero inoxidable son creadas para su uso en entornos muy exigentes: son impermeables a la humedad, cambio de temperaturas, sal, aceite o agentes de limpieza fuertes. Cuando se utilizan en combinación con nuestras ruedas resistente al calor, las ruedas de equipo de transporte de acero inoxidable son especialmente adecuadas para aplicaciones especiales, tales como panaderías. Porque donde se aplican normas de higiene estricta, las ruedas deben ser lavables. Pueden soportar el calor del horno y las temperaturas de congelación de la cámara de refrigeración. La ejecución perfecta de los materiales de alta calidad ha dado lugar a productos robustos que pueden soportar largos períodos de servicio, incluso con la exposición continua a condiciones adversas y pueden ser utilizados en diversos campos de aplicación. Ya sea en el interior o al aire libre, usted y sus bienes están en el lado seguro con ruedas TENTE.