Familia de productos

LINEA

Read more

Technical data

Load Capacity

90 - 150 kg

Wheel Diameter

50 - 150 mm

Linea

Mecanismo de dirección optimizado

Bloqueo direccional para mejorar la dirección en curvas y conducir largas distancias en línea recta.

 

Bloqueo central fácil de usar

Bloqueo simultáneo de más de una rueda con palanca de accionamiento central.

 

Solución del sistema

Solución de sistema con todos los componentes técnicos para cierre centralizado.

 

Operación eficiente

Cierre centralizado con solo tocar un botón para obtener la máxima comodidad.

 

Pedal ergonómico

"Kick-Pedal" para una operación rápida y fácil con cualquier tipo de calzado.

 

Maniobrabilidad optimizada

Rueda doble con alta maniobrabilidad debido al efecto diferencial.

 

Conductividad certificada

Versión conductiva para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas.

 

 

 

 

 

Seguridad certificada

Norma certificada TÜV Süd para ruedas de cama de hospital.

 

Escaneo fiable

Antimagnético para escáneres de seguridad y resonancia magnética.

 

Reducción del riesgo de accidentes

Altura extremadamente baja para reducir el riesgo de accidentes cuando se usa en camas de hospital.

 

Bloqueo seguro

Solo comienza a rodar cuando el usuario activa una palanca. El movimiento involuntario se previene de manera efectiva.

 

Protección integrada para el cable

Empujador de cable integrado para proteger los cables que del suelo.

 

Coincidencia de colores

Los colores se pueden adaptar para que coincidan con el diseño del producto.

 

Marca personalizada

Se puede imprimir con un logotipo. A petición, los clientes también pueden aplicar diferentes impresiones ellos mismos.

 

Superficie pintada

Oro, cromo o color brillante.

 

Impresiones fascinantes de imágenes

Tapas de rueda imprimibles con casi todos los temas.

 

Diseño galardonado

Galardonado con prestigiosos premios por jurados internacionales.

 

Calidad probada

Probado en nuestro laboratorio de ensayos para cumplir con las normativas europeas.

 

Lavabilidad permanente

Todos los componentes de metal son de acero inoxidable.

 

Soporte fuerte

La rigidez torsional extrema asegura que las mesas de operaciones o las cargas pesadas tengan una posición segura.

 

Soporte robusto

Rueda doble para alta capacidad de carga y baja altura.

 

Componentes resistentes a productos químicos

Resistente a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas.

 

Sellado protector

Ruedas con cojinetes sellados para proteger contra el agua y suciedad.

 

Movimiento sin dejar marcas

Ruedas con abrasión reducida y poco requisito de limpieza.

 

Operación sin manchas

No mancha en contacto de larga duración con los suelos. También se puede usar para suelos hechos de madera no tratada y piedra natural.

 

 

Ruedas de bajo mantenimiento

Operación sin obstrucciones con un mínimo esfuerzo de limpieza.

 

Limpieza reducida

Debido a superficies principalmente lisas, las ruedas giratorias son fáciles de limpiar.

 

Materiales no peligrosos

Cumple con las regulaciones RoHS y REACH. No contiene carburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI).

 

Shop & Support

webshop

Shop

download

CAD

Our solutions

Estudio de caso

Case study

A castor that’s impossible, really - In theory

Menos es más – un mayor número de ventajas.

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE RUEDAS, S.A.

Calle Vilatort 6

08110 Barcelona

Montcada y Reixach

España

Phone: +34 93 5650737

Fax: +34 93 5643646

Email: tente@tenteruedas.es