Familia de productos

LEVINA

Read more

Technical data

Load Capacity

60 - 100 kg

Wheel Diameter

75 - 150 mm

Levina

Montaje rápido

Montaje más rápido gracias a los accesorios fáciles de conectar.

 

Fácil manejo

Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas.

 

Pedal ergonómico

Pedal de fácil acceso y soporte largo para operación manual.

 

Mecanismo de dirección optimizado

Bloqueo direccional para mejorar la dirección en curvas y conducir largas distancias en línea recta.

 

Esquema de color fácil de usar

Pedal de freno verde para bloqueo direccional y pedal de freno rojo para bloqueo total.

 

distintas opciones de ajuste

Amplia gama de accesorios en varios tamaños.

 

Conductividad certificada

Versión conductiva para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas.

 

Previene el movimiento involuntario

Bloqueo de ruedas mediante pedal.

 

Soporte seguro

Bloqueo total para frenar simultáneamente la rueda y el soporte giratorio.

 

Escaneo fiable

Antimagnético (completamente libre de metal) para escáneres de seguridad y resonancia magnética.

 

Transporte de baja vibración

Accesorios con muelle y ruedas extra suaves con buenas propiedades de amortiguación.

 

Ajuste antirrotación

Protección antirrotación para las ruedas con freno direccional.

 

 

Coincidencia de colores

Los colores se pueden adaptar para que coincidan con el diseño del producto.

 

Forma única

Soporte con antihilos integrado.

 

"

Diseño galardonado

Galardonado con prestigiosos premios por jurados internacionales.

 

Calidad probada

Probado en nuestro laboratorio de ensayos para cumplir con las normativas europeas.

 

Componentes resistentes a productos químicos

Resistente a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas.

 

Lavabilidad permanente

Todos los componentes de metal son de acero inoxidable.

 

Sello de protección

Ruedas con cojinetes sellados para proteger contra el agua y suciedad.

 

Construcción irrompible

Extremádamente alta absorción de impactos.

 

Versiones compatibles

Utilizado en cocinas comerciales [DIN 18867 Parte 8] y para la industria alimentaria [aprobación Lerpac].

 

Amplia gama de accesorios en varios tamaños.

Versiones de rueda particularmente suaves para un entorno de trabajo silencioso.

 

Movimiento sin dejar marca

Ruedas con abrasión reducida y poco requisito de limpieza.

 

Operación sin dejar manchas

No mancha en contacto de larga duración con los suelos. También se puede usar para suelos hechos de madera no tratada y piedra natural.

 

Materiales no peligrosos

Cumple con las regulaciones RoHS y REACH. No contiene carburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI).

 

Ruedas de bajo mantenimiento

Antihilos para una operación sin obstrucciones con un mínimo esfuerzo de limpieza.

 

Paredes intactas

Paragolpes para evitar daños en las paredes y el equipo.

 

Shop & Support

webshop

Shop

download

CAD

Our solutions

Menos es más – un mayor número de ventajas.

Seguridad al cien por cien. Gracias a cero por ciento de metal.

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE RUEDAS, S.A.

Calle Vilatort 6

08110 Barcelona

Montcada y Reixach

España

Phone: +34 93 5650737

Fax: +34 93 5643646

Email: tente@tenteruedas.es