Familia de productos

E-DRIVE

Read more

Technical data

Wheels

e-drive

Mecanismo de dirección optimizado

Como quinta rueda para mejorar la dirección en curvas y conducir en línea recta largas distancias.

 

Montaje sencillo

La unidad de control se puede acoplar de forma flexible en posición vertical u horizontal.

 

Solución práctica del sistema

Solución de sistema fácilmente integrada que consta de una unidad de accionamiento, módulo de control, unidad de control portátil, batería, cargador y conjunto de montaje.

Uso flexible

Gracias al motor de elevación se puede encender según sea necesario. No hay contacto con el suelo en la posición de espera.

 

Operación ergonómica

Unidad de control manual de diseño ergonómico con indicador LED para estado de la batería y del sistema. Operación con un botón.

 

Procesos acelerados

Puesta en marcha más rápida con cargas pesadas para acelerar los procesos operativos.

 

Fiabilidad operativa certificada

Conformidad según DIN EN ISO 13849

 

Transporte de baja vibración

Ruedas extra suaves con buenas propiedades de amortiguación.

 

Electrónica fiable

Regulación de velocidad variable (hacia adelante y hacia atrás) a través de interruptores de accionamiento de seguridad contrastada.

 

Menos bajas por enfermedad

Rápido retorno de la inversión a través de menos bajas por enfermedad.

 

Personal saludable

Las cargas pesadas se pueden mover sin esfuerzo. Evita dolencias físicas en el cuello, espalda, hombros y las muñecas.

Coincidencia de colores

Los colores se pueden adaptar para que coincidan con el diseño del producto.

 

Calidad probada

Probado en nuestro laboratorio de ensayos para cumplir con los estándares europeos.

 

Soporte sólido

Hecho de acero prensado y galvanizado.

 

Mantenimiento estándar

Interfaz USB para actualizaciones del programa.

 

Construcción duradera

Protección completa contra agua pulverizada (IPX4).

 

sistema de larga duración

Con baterías estándar, aprox. 200 ciclos de puesta en marcha con carga máxima.

 

Óptimo contacto con el suelo

Alta fuerza de contacto entre la rueda y el suelo con una función de compensación para suelos irregulares.

 

Movimiento silencioso

Versiones de rueda particularmente suaves para un entorno de trabajo silencioso.

 

Movimiento sin dejar marca

Ruedas con abrasión reducida y poco requisito de limpieza.

 

Operación sin manchas

No mancha en contacto de larga duración con los suelos.

 

Reemplazo de piezas

Las espigas roscadas permiten un cambio de rueda sin problemas.

 

Materiales no peligrosos

Cumple con las regulaciones RoHS y REACH. No contiene carburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI).

 

Shop & Support

webshop

Shop

download

CAD

Our solutions

Menos es más – un mayor número de ventajas.

¿Cuánta fuerza se necesita para mover 150 kilos? Ninguna.

Una solución que muestra nuevos caminos reduciendo los viejos.

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE RUEDAS, S.A.

Calle Vilatort 6

08110 Barcelona

Montcada y Reixach

España

Phone: +34 93 5650737

Fax: +34 93 5643646

Email: tente@tenteruedas.es